Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS32C-BP-4M |
OS32C-BP-DM |
OS32C-BP-DM-4M |
OS32C-SP1-4M |
OS32C-SP1-DM |
OS32C-SP1-DM-4M |
OS32C-SP1 VER2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reichweite des Schutzfeldes (m) | Reichweite des Warnfeldes (m) | Reichweite des Messbereiches (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,331.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | 50 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 15 | 10 | ||
6,665.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 10 | 10 |
Loading...
Breite(mm) | 105 | Reaktionszeit(ms) | 80 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 105 | Laserklasse | Klasse 1 | Länge(mm) | 143 |
Spannungsart | DC | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | PNP | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 3 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 |
Mit Wiederanlaufsperre | wahr | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 2 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) | 250 | Detektionsvermögen für Probekörper(mm) | 70 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) | 2 | Wellenlänge des Sensors(nm) | 905 | Mit Warnfeldausgang | wahr |
Mit konfigurierbarem Meldeausgang | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Scanwinkel(°) | 270 |
Abtastrate(Hz) | 0,4 | Anzahl der Schutzfelder | 140 | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 16,8 - 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reichweite des Schutzfeldes(m)
Reichweite des Warnfeldes(m)
Reichweite des Messbereiches(m)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften