Sicherheitslichtgitter [F3SJ-A]

Sicherheitslichtgitter [F3SJ-A]
Der hochfunktionale ADVANCED Typ unterstützt den Fingerschutz und spezielle Anwendungen.
• Die Erkennungsfunktion unterstützt den Fingerschutz.
• Ausgestattet mit einer Vielzahl von Funktionen, wie z.B. partielle Stummschaltung und Ausblendungsfunktionen.
• Der Systemstatus kann mit einem PC-Tool überprüft werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3SJ-A0299P14
F3SJ-A0875P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reaktionszeit
(ms)
Länge
(mm)
Schutzfeldhöhe
(mm)

3,386.00 €

1 3 Arbeitstage 12299299

6,900.00 €

1 3 Arbeitstage 17,5875875

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 30 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 55 Höhe(mm) 24
Schutzart (IP) IP65 Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12 Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Mutingfunktion wahr Mit Wiederanlaufsperre wahr
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte wahr Override möglich wahr Mit Strahlcodierung wahr
Kaskadierbar wahr Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 3 Reichweite des Schutzfeldes(m) 9
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 300 Detektionsvermögen für Probekörper(mm) 14 Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 24
Wellenlänge des Sensors(nm) 870 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 19,2 - 28,8
Schutzart (NEMA) Sonstige Taktsteuerung möglich falsch Ausblendung möglich wahr
Reduzierte Auflösung falsch Auflösung des Lichtvorhangs(mm) 9

Technischer Support