Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F3SJ-B0545P25
Breite(mm) | 30 | Reaktionszeit(ms) | 15 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -10 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 30 | Schutzart (IP) | IP65 | Länge(mm) | 545 |
Spannungsart | DC | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | PNP | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 4 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Lieferumfang des Einwegsystems | Sender und Empfänger | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Mit Mutingfunktion | wahr | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | wahr | Kaskadierbar | wahr |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Reichweite des Schutzfeldes(m) | 7 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) | 200 |
Detektionsvermögen für Probekörper(mm) | 25 | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) | 24 | Wellenlänge des Sensors(nm) | 870 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 19,2 - 28,8 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Ausblendung möglich | falsch | Schutzfeldhöhe(mm) | 545 | Auflösung des Lichtvorhangs(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitslichtgitter [F3SJ-B], die Teilenummer ist F3SJ-B0545P25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3SJ-B0545P25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften