Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F3SG-2RA0350-30 |
F3SG-2RA0430-30 |
F3SG-2RA0590-30 |
F3SG-2RA0670-30 |
F3SG-2RA0750-30 |
F3SG-2RA0830-30 |
F3SG-2RA0910-30 |
F3SG-2RA1230-30 |
F3SG-2RA1470-30 |
F3SG-4RA1630-30 |
F3SG-4RA1790-30 |
F3SG-4RA1950-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reaktionszeit (ms) | Länge (mm) | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | Schutzfeldhöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 368 | 2 | falsch | 350 | ||
966.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 448 | 2 | falsch | 430 | ||
1,130.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 608 | 2 | falsch | 590 | ||
1,211.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 688 | 2 | falsch | 670 | ||
1,293.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 768 | 2 | falsch | 750 | ||
1,374.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 8 | 848 | 2 | falsch | 830 | ||
1,456.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 928 | 2 | falsch | 910 | ||
1,787.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1248 | 2 | falsch | 1230 | ||
2,030.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1488 | 2 | falsch | 1470 | ||
3,008.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1648 | 4 | wahr | 1630 | ||
3,231.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1808 | 4 | wahr | 1790 | ||
3,455.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 1968 | 4 | wahr | 1950 |
Loading...
Breite(mm) | 35 | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | -10 - 55 | Höhe(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | IP67 | Spannungsart | DC | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD | PNP/NPN |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Lieferumfang des Einwegsystems | Sender und Empfänger | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Mit Mutingfunktion | wahr | Mit Wiederanlaufsperre | wahr | Override möglich | wahr |
Mit Strahlcodierung | wahr | Kaskadierbar | wahr | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 2 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Reichweite des Schutzfeldes(m) | 20 | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) | 300 | Detektionsvermögen für Probekörper(mm) | 30 |
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) | 24 | Wellenlänge des Sensors(nm) | 870 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) | 19,2 - 28,8 | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausblendung möglich | wahr |
Reduzierte Auflösung | wahr | Auflösung des Lichtvorhangs(mm) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Reaktionszeit(ms)
Länge(mm)
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Schutzfeldhöhe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften