Sicherheitslichtgitter, Typ Easy [F3SG-RE]

Sicherheitslichtgitter, Typ Easy [F3SG-RE]
Benutzerfreundlicher Sicherheitssensor Ideal für einfache Ein/Aus-Detektionsanwendungen
• Bietet einfache Sicherheitsfunktionen - spart TCO durch Reduzierung von Fehlern
• Einfache Verdrahtung mit nur 4 Drähten
• Schnelle Reaktionszeit von 5 ms

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3SG-2RE0160P14
F3SG-2RE0190P30
F3SG-2RE0240P14
F3SG-2RE0270P30
F3SG-2RE0320P14
F3SG-2RE0350P30
F3SG-2RE0400P14
F3SG-2RE0430P30
F3SG-2RE0480P14
F3SG-2RE0510P30
F3SG-2RE0560P14
F3SG-2RE0590P30
F3SG-2RE0670P30
F3SG-2RE0750P30
F3SG-2RE0830P30
F3SG-2RE0910P30
F3SG-2RE0990P30
F3SG-2RE1040P14
F3SG-2RE1070P30
F3SG-2RE1150P30
F3SG-2RE1230P30
F3SG-2RE1310P30
F3SG-2RE1390P30
F3SG-2RE1550P30
F3SG-2RE1630P30
F3SG-2RE1790P30
F3SG-2RE1950P30
F3SG-4RE1630P30
F3SG-4RE1710P30
F3SG-4RE1790P30
F3SG-4RE1840P14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reaktionszeit
(ms)
Länge
(mm)
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 Reichweite des Schutzfeldes
(m)
Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)
Schutzfeldhöhe
(mm)
Auflösung des Lichtvorhangs
(mm)

787.50 €

1 3 Arbeitstage 52082101416010

578.50 €

1 3 Arbeitstage 52082203019020

895.00 €

1 3 Arbeitstage 52882101424010

654.50 €

1 3 Arbeitstage 52882203027020

1,003.00 €

1 3 Arbeitstage 73682101432010

729.00 €

1 3 Arbeitstage 53682203035020

1,114.00 €

1 3 Arbeitstage 74482101440010

804.50 €

1 3 Arbeitstage 54482203043020

1,218.00 €

1 3 Arbeitstage 75282101448010

879.50 €

1 3 Arbeitstage 55282203051020

1,325.00 €

1 3 Arbeitstage 76082101456010

953.50 €

1 3 Arbeitstage 76082203059020

1,029.00 €

1 3 Arbeitstage 76882203067020

1,102.00 €

1 3 Arbeitstage 77682203075020

1,177.00 €

1 3 Arbeitstage 78482203083020

1,250.00 €

1 3 Arbeitstage 79282203091020

1,327.00 €

1 3 Arbeitstage 710082203099020

1,920.00 €

1 3 Arbeitstage 9108821014104010

1,401.00 €

1 3 Arbeitstage 7108822030107020

1,474.00 €

1 3 Arbeitstage 7116822030115020

1,551.00 €

1 3 Arbeitstage 7124822030123020

1,625.00 €

1 3 Arbeitstage 7132822030131020

1,701.00 €

1 3 Arbeitstage 9140822030139020

1,847.00 €

1 3 Arbeitstage 9156822030155020

1,923.00 €

1 3 Arbeitstage 9164822030163020

2,072.00 €

1 3 Arbeitstage 9180822030179020

2,220.00 €

1 3 Arbeitstage 9196822030195020

2,633.00 €

1 3 Arbeitstage 9163042030163020

2,735.00 €

1 3 Arbeitstage 9171042030171020

2,838.00 €

1 3 Arbeitstage 9179042030179020

3,864.00 €

1 3 Arbeitstage 13187041014184010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 35 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 55 Höhe(mm) 35
Schutzart (IP) IP67 Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Mit Mutingfunktion falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Override möglich falsch Mit Strahlcodierung falsch Kaskadierbar falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 300 Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 24
Wellenlänge des Sensors(nm) 870 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 19,2 - 28,8
Schutzart (NEMA) Sonstige Ausblendung möglich falsch Reduzierte Auflösung falsch

Technischer Support