Sicherheitslichtgitter, Standardmodell [F3SG-SRB]

Sicherheitslichtgitter, Standardmodell [F3SG-SRB]
Einfach zu überwachen und bereit für das IoT
• Entspricht den wichtigsten internationalen Standards
• Umweltbeständigkeit und robuste Struktur für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen (IP67, IP67G*1)
• Eine breite Palette, vom Fingerschutz bis zum Körperschutz
• Flexibles Höhenmodell zur einfachen Integration in Maschinen und Anlagen
• IoT-fähig über IO-Link
*1. IEC 60529/JIS C 0920 Anhang 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3SG-2SRB0160-14
F3SG-2SRB0160-25
F3SG-2SRB0240-14
F3SG-2SRB0240-25
F3SG-2SRB0240-45
F3SG-2SRB0280-85
F3SG-2SRB0320-14
F3SG-2SRB0320-25
F3SG-2SRB0400-14
F3SG-2SRB0400-25
F3SG-2SRB0400-45
F3SG-2SRB0440-85
F3SG-2SRB0480-14
F3SG-2SRB0480-25
F3SG-2SRB0560-14
F3SG-2SRB0560-25
F3SG-2SRB0560-45
F3SG-2SRB0600-85
F3SG-2SRB0640-14
F3SG-2SRB0640-25
F3SG-2SRB0720-25
F3SG-2SRB0720-45
F3SG-2SRB0760-85
F3SG-2SRB0800-14
F3SG-2SRB0800-25
F3SG-2SRB0880-25
F3SG-2SRB0880-45
F3SG-2SRB0920-85
F3SG-2SRB0960-25
F3SG-2SRB1000-14
F3SG-2SRB1040-25
F3SG-2SRB1120-25
F3SG-2SRB1200-14
F3SG-2SRB1200-25
F3SG-2SRB1200-45
F3SG-2SRB1280-25
F3SG-2SRB1360-25
F3SG-2SRB1400-14
F3SG-2SRB1440-25
F3SG-2SRB1520-25
F3SG-2SRB1520-45
F3SG-2SRB1600-14
F3SG-2SRB1600-25
F3SG-2SRB1680-25
F3SG-2SRB1760-25
F3SG-2SRB1800-14
F3SG-2SRB1840-25
F3SG-2SRB1920-25
F3SG-2SRB2000-14
F3SG-2SRB2080-25
F3SG-2SRB2280-25
F3SG-2SRB2480-25
F3SG-4SRB0160-14
F3SG-4SRB0160-25
F3SG-4SRB0200-14-F
F3SG-4SRB0200-25-F
F3SG-4SRB0240-14
F3SG-4SRB0240-25
F3SG-4SRB0240-45
F3SG-4SRB0280-14-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reaktionszeit
(ms)
Länge
(mm)
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 Reichweite des Schutzfeldes
(m)
Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)
Schutzfeldhöhe
(mm)
Auflösung des Lichtvorhangs
(mm)

729.00 €

1 3 Arbeitstage 81602101416010

685.00 €

1 3 Arbeitstage 81602202516020

828.00 €

1 3 Arbeitstage 82402101424010

763.50 €

1 3 Arbeitstage 82402202524020

734.50 €

1 3 Arbeitstage 82402204524040

760.50 €

1 3 Arbeitstage 82802208528080

927.00 €

1 3 Arbeitstage 83202101432010

840.50 €

1 3 Arbeitstage 83202202532020

975.00 €

1 3 Arbeitstage 84002101440010

867.00 €

1 3 Arbeitstage 84002202540020

818.50 €

1 3 Arbeitstage 84002204540040

836.50 €

1 3 Arbeitstage 84402208544080

1,075.00 €

1 3 Arbeitstage 134802101448010

945.00 €

1 3 Arbeitstage 84802202548020

1,174.00 €

1 3 Arbeitstage 135602101456010

1,025.00 €

1 3 Arbeitstage 85602202556020

955.50 €

1 3 Arbeitstage 85602204556040

963.00 €

1 3 Arbeitstage 86002208560080

1,226.00 €

1 3 Arbeitstage 136402101464010

1,048.00 €

1 3 Arbeitstage 86402202564020

1,127.00 €

1 3 Arbeitstage 87202202572020

1,039.00 €

1 3 Arbeitstage 87202204572040

1,039.00 €

1 3 Arbeitstage 87602208576080

1,425.00 €

1 3 Arbeitstage 138002101480010

1,205.00 €

1 3 Arbeitstage 88002202580020

1,230.00 €

1 3 Arbeitstage 138802202588020

1,125.00 €

1 3 Arbeitstage 88802204588040

1,133.00 €

1 3 Arbeitstage 89202208592080

1,327.00 €

1 3 Arbeitstage 139602202596020

1,644.00 €

1 3 Arbeitstage 13100021014100010

1,404.00 €

1 3 Arbeitstage 13104022025104020

1,429.00 €

1 3 Arbeitstage 13112022025112020

1,838.00 €

1 3 Arbeitstage 13120021014120010

1,510.00 €

1 3 Arbeitstage 13120022025120020

1,365.00 €

1 3 Arbeitstage 8120022045120040

1,592.00 €

1 3 Arbeitstage 13128022025128020

1,616.00 €

1 3 Arbeitstage 13136022025136020

2,047.00 €

1 3 Arbeitstage 13140021014140010

1,695.00 €

1 3 Arbeitstage 13144022025144020

1,800.00 €

1 3 Arbeitstage 13152022025152020

1,618.00 €

1 3 Arbeitstage 8152022045152040

2,265.00 €

1 3 Arbeitstage 18160021014160010

1,823.00 €

1 3 Arbeitstage 13160022025160020

1,903.00 €

1 3 Arbeitstage 13168022025168020

1,980.00 €

1 3 Arbeitstage 13176022025176020

2,519.00 €

1 3 Arbeitstage 18180021014180010

2,006.00 €

1 3 Arbeitstage 13184022025184020

2,085.00 €

1 3 Arbeitstage 13192022025192020

2,712.00 €

1 3 Arbeitstage 18200021014200010

2,189.00 €

1 3 Arbeitstage 13208022025208020

2,441.00 €

1 3 Arbeitstage 13228022025228020

2,577.00 €

1 3 Arbeitstage 13248022025248020

958.00 €

1 3 Arbeitstage 81604101416010

830.50 €

1 3 Arbeitstage 81604202516020

1,021.00 €

1 3 Arbeitstage 82004101420010

867.00 €

1 3 Arbeitstage 82004202520020

1,085.00 €

1 3 Arbeitstage 82404101424010

915.50 €

1 3 Arbeitstage 82404202524020

880.00 €

1 3 Arbeitstage 82404204524040

1,148.00 €

1 3 Arbeitstage 82804101428010

Loading...

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 32 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -30 - 55 Höhe(mm) 38
Schutzart (IP) IP67 Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Mit Mutingfunktion wahr Mit Wiederanlaufsperre wahr Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte wahr
Override möglich wahr Mit Strahlcodierung wahr Kaskadierbar wahr
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 300 Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 24
Wellenlänge des Sensors(nm) 870 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 19,2 - 28,8
Schutzart (NEMA) Sonstige Ausblendung möglich wahr Reduzierte Auflösung wahr

Technischer Support