Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter [F3SG-PG]

Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter [F3SG-PG]
Einfach zu überwachen und bereit für das IoT
• Entspricht den wichtigsten internationalen Normen
• Umweltbeständigkeit und robuste Struktur für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen (IP67, IP67G*1, IP69K)
• Ein breites Angebot, vom Fingerschutz bis zum Körperschutz
• Flexibles Höhenmodell zur einfachen Integration in Maschinen und Anlagen
• IoT-fähig über IO-Link
*1. IEC 60529/JIS C 0920 Anhang 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3SG-4PGA0670-2A
F3SG-4PGA0670-2C
F3SG-4PGA0670-2L
F3SG-4PGA0970-3A
F3SG-4PGA0970-3L
F3SG-4PGA1070-4A
F3SG-4PGA1070-4C
F3SG-4PGA1070-4L
F3SG-4PGA1370-4A
F3SG-4PGA1370-4C
F3SG-4PGA1370-4L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anzahl der Strahlen/Kanäle Länge
(mm)
Strahlabstand
(mm)
Reichweite des Schutzfeldes
(m)

1,044.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt267050020

935.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger in einem Gehäuse26705005

1,073.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt267050070

1,299.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt397040020

1,334.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt397040070

1,669.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt4107030020

1,496.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger in einem Gehäuse410703005

1,676.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt4107030070

1,742.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt4137040020

1,566.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger in einem Gehäuse413704005

1,752.00 €

1 3 Arbeitstage Sender und Empfänger getrennt4137040070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 32 Reaktionszeit(ms) 8 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -30 - 55
Höhe(mm) 38 Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 4 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger
Ausführung des elektrischen Anschlusses Stecker axial Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Mutingfunktion wahr Mit Wiederanlaufsperre wahr
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte wahr Override möglich wahr Mit Strahlcodierung wahr
Kaskadierbar falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 300
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 24 Wellenlänge des Sensors(nm) 870

Technischer Support