Sensorblock ohne E/A-Block, Ver.2 für Sicherheits-Laserscanner OS32C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS32C-SN VER2

Teilenummer
OS32C-SN VER2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,780.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 105 Reaktionszeit(ms) 80 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -10 - 50
Höhe(mm) 105 Laserklasse Klasse 1 Länge(mm) 103
Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 3
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3
Mit Wiederanlaufsperre wahr Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2 Reichweite des Schutzfeldes(m) 3 Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang(mA) 250
Detektionsvermögen für Probekörper(mm) 70 Schaltspannung des OSSD im High-Zustand(V) 2 Wellenlänge des Sensors(nm) 905
Mit Warnfeldausgang wahr Mit konfigurierbarem Meldeausgang wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr
Scanwinkel(°) 270 Reichweite des Warnfeldes(m) 10 Reichweite des Messbereiches(m) 10
Abtastrate(Hz) 0,4 Anzahl der Schutzfelder 140 Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 16,8 - 30

Sie befinden sich auf der Seite für Sensorblock ohne E/A-Block, Ver.2 für Sicherheits-Laserscanner OS32C, die Teilenummer ist OS32C-SN VER2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS32C-SN VER2.

Technischer Support