Sicherheitsschaltleiste Sentir Edge 35 x 55 mm

Sicherheitsschaltleiste Sentir Edge 35 x 55 mm
Sicherheitstechnik - Sicherheitsschaltleiste Sentir Edge 35 x 55 mm - auf Rolle 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SENTIR EDGE 35.55TT-10M

Teilenummer
SENTIR EDGE 35.55TT-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

830.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff TPE Schutzart IP65 Zugelassene Normen UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) –10 bis 50 Länge(mm) 10.000

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsschaltleiste Sentir Edge 35 x 55 mm, die Teilenummer ist SENTIR EDGE 35.55TT-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SENTIR EDGE 35.55TT-10M.

Technischer Support