Intelligente Muting-Betätiger [F3W-MA] für Sicherheitslichtgitter F3SG-RA

Intelligente Muting-Betätiger [F3W-MA] für Sicherheitslichtgitter F3SG-RA
Intelligenter Betätiger für Muting-Anwendungen
Der intelligente Muting-Betätiger F3W-MA ist ein integriertes Sensorsystem, das Mehrstrahlsensor-Technologie in Kombination mit dem Sicherheitslichtgitter zum Konfigurieren von Muting-Systemen verwendet.
• Punkt-zu-Punkt-Erfassungsmodus für Objekte mit konstanter Form
• Flatter-/Lückenvermeidungsmodus, um den Einfluss kleiner Objektlöcher zu vermeiden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3W-MA0100P
F3W-MA0300P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

590.50 €

1 3 Arbeitstage

736.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgabe PNP Betriebsmodus Dunkel EIN Versorgungsspannung(V) 24 V DC
Lichtquelle Infrarot-LED Reaktionszeit(ms) 13 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) –10 bis 55
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 bis 85 Art des Zubehörs/Ersatzteils Sonstige Ersatzteil falsch
Zubehör wahr

Technischer Support