Ultraflacher Mehrstrahlsensor für Aufzüge [F3E]

Ultraflacher Mehrstrahlsensor für Aufzüge [F3E]
• Ultraflache 9 mm Form für einfachen Einbau in Aufzugskonstruktionen
• Höchste Immunität gegen Umgebungslicht (200.000 Lux) für Installationen mit direkter Sonneneinstrahlung
• Dreifache Kreuzungsauflösung in der Nähe des Nullabstands
• Robustes Aluminiumgehäuse
• Strahlenausfalltoleranz
• Testeingang
• Eingebauter Verstärker (Betrieb mit 10-30 VDC)
• Erfüllt die Anforderungen der EN81-70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3E-06-T6
F3E-12-T6
F3E-16-T6
F3E-46-T6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Strahlen/Kanäle Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 Betriebsmittel-Schutzklasse Strahlabstand
(mm)
Detektionsvermögen für Probekörper
(mm)

515.78 €

1 3 Arbeitstage 161Schutzklasse 340200

700.58 €

1 3 Arbeitstage 341Schutzklasse 31201320

807.92 €

1 3 Arbeitstage 461Schutzklasse 31201800

1,128.75 €

1 3 Arbeitstage 136-Schutzklasse 1401800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sender und Empfänger getrennt Reaktionszeit(ms) 110 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) -20 - 60
Spannungsart DC Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP/NPN Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige
Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8 Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Vorausfallmeldung falsch Mit Mutingfunktion falsch
Voraussetzung Auswerteeinheit falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch
Override möglich falsch Mit Strahlcodierung falsch Kaskadierbar falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Reichweite des Schutzfeldes(m) 5 Wellenlänge des Sensors(nm) 880

Technischer Support