Explosionsgeschützte berührungslose Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N_X]

Explosionsgeschützte berührungslose Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N_X]
Explosionsgeschützte, berührungslos arbeitende Reed[1]Sicherheitsschalter überwachen die Stellung von Schutzeinrichtungen in explosionsgefährdeten Umgebungen beispielsweise der Petrochemie und der Lebensmittelverarbeitung.
• Auf Grundlage von Reed-Technologie
• Reihenschaltung von bis zu 6 Schaltern möglich
• Funktioniert mit allen Sicherheits-Controllern von Omron
• Einsatz hinter Edelstahlverkleidungen möglich
• Keine Berührung = Kein Abrieb = Keine Partikel
• Ausgleich von mechanischen Toleranzen
• Geeignet für Hochdruckreinigung und CIP-/SIP-Prozesse
• Erfüllt die Anforderungen bis PLe gemäß EN ISO 13849-1
• Für den Einsatz in Gefahrenbereichen der Klassen IECEx und ATEX EExd IIC T6 (Gas und Staub). Ausgelegt für Anwendungen in der Petrochemie und der Lebensmittelverarbeitung, bei denen explosive Atmosphären vorhanden sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3S-TGR-NBMX-21-05
F3S-TGR-NBMX-21-10
F3S-TGR-NLMX-21-05
F3S-TGR-NLMX-21-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Gehäusebauform

489.20 €

1 3 Arbeitstage 3030Sonstige

538.50 €

1 3 Arbeitstage 3030Sonstige

489.20 €

1 3 Arbeitstage 2514Quader

538.50 €

1 3 Arbeitstage 2514Quader

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -20::80 Prüfsiegel TÜV Schutzklasse IP67
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 88 Schutzart (NEMA) Sonstige Ausführung des elektrischen Anschlusses Mit Kabel vorkonfektioniert
Beschichtung Gehäuse Sonstige Werkstoff des Gehäuses Metall Mit Statusanzeige falsch
Zwangsöffnung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 0,6 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung des Schaltglieds Sonstige Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Ohne Ausführung der Schnittstelle Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 2D
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support