Verriegelungsschalter mit Zuhaltung [D4SL-N]

Verriegelungsschalter mit Zuhaltung [D4SL-N]
Der weltweit kleinste in der Klasse der Verriegelungsschalter mit Zuhaltung und 6 Kontakten
• Durch zwei Verdrahtungsmethoden, die das Anschließen und Trennen mit einem Handgriff erlauben, wird die Verdrahtungszeit reduziert.
• Eine große Vielfalt an integrierten Schaltern kann für verschiedene Geräte verwendet werden. (Modelle mit 4, 5 und 6 Kontakten sind erhältlich)
• Zuhaltekraft von 1300 N.
• Der Einführungsposition des Betätigers kann ohne Abnehmen des Kopfes geändert werden.
• Der erheblich verringerte Magnetspulenstrom trägt zur Reduzierung der Energiekosten bei.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4SL-N4CFG
D4SL-N4EDA-D
D4SL-N4NFG-D
D4SL-N4RDA-DN
D4SL-N4RFA-D
D4SL-N4RFG-D
D4SL-N4VFA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Werkstoff des Gehäuses Mit Statusanzeige Anzahl der Kontakte als Öffner Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
(A)
Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Ausführung des Schaltglieds Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
(A)
Art der Zuhaltung

197.60 €

1 3 Arbeitstage 155Sonstigefalsch3-1-Sonstige--Arbeitsstromprinzip

230.40 €

1 3 Arbeitstage 179,9Kunststoffwahr3-2-----

214.80 €

1 3 Arbeitstage 179,9Kunststoffwahr4-2-----

230.40 €

1 3 Arbeitstage 155Sonstigewahr6000Schleichschaltglied00Arbeitsstromprinzip

214.80 €

1 3 Arbeitstage 179,9Kunststoffwahr6-0-----

214.80 €

1 3 Arbeitstage 179,9Kunststoffwahr6-0-----

197.60 €

1 3 Arbeitstage 155Sonstigefalsch4-0-Sonstige--Ruhestromprinzip

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -10::55 Schutzklasse IP67 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 39
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 39 Schutzart (NEMA) 4X Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung (metrisch)
Beschichtung Gehäuse Sonstige Gehäusebauform Quader Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 1,5 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0,22
Mit Fluchtentriegelung wahr Zuhaltekraft(N) 1300 Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC(V) 20,4 - 26,4
Mit Hilfsentriegelung wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support