Berührungslos wirkende Sicherheitsschalter mit codierten Hallsensoren [F3S-TGR-N□C]

Berührungslos wirkende Sicherheitsschalter mit codierten Hallsensoren [F3S-TGR-N□C]
Berührungslose Sicherheitsschalter mit codierten Hallsensoren zur Überwachung der Stellung von Schutztüren. Edelstahlgehäuse zur Erfüllung der hohen Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie sind erhältlich.
• Auf Grundlage von Hall-Technologie
• Reihenschaltung für bis zu 20 Schalter möglich
• LED unterstützt einfache Diagnose
• Funktioniert mit allen Sicherheits-Controllern von Omron
• Einsatz hinter Edelstahlverkleidungen möglich
• Keine Berührung – Kein Abrieb – Keine Partikel
• Ausgleich von mechanischen Toleranzen
• Geeignet für Hochdruckreinigung und CIP-/SIP-Prozesse durch Schutzklasse IP69K (Ausführungen mit Anschlusskabel)
• Erfüllt die Anforderungen bis PLe gemäß EN ISO 13849-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3S-TGR-NBPC-21-05
F3S-TGR-NBPC-21-10
F3S-TGR-NBPC-21-M1J8
F3S-TGR-NLMC-21-05
F3S-TGR-NLMC-21-10
F3S-TGR-NLMC-21-M1J8
F3S-TGR-NLPC-20-02
F3S-TGR-NLPC-20-05
F3S-TGR-NLPC-20-10
F3S-TGR-NLPC-20-M1J8
F3S-TGR-NLPC-21-02
F3S-TGR-NLPC-21-05
F3S-TGR-NLPC-21-10
F3S-TGR-NLPC-21-M1J8
F3S-TGR-NMHC-21-05
F3S-TGR-NMHC-21-10
F3S-TGR-NMHC-21-M1J8
F3S-TGR-NMPC-20-02
F3S-TGR-NMPC-20-05
F3S-TGR-NMPC-20-10
F3S-TGR-NMPC-20-M1J8
F3S-TGR-NMPC-21-02
F3S-TGR-NMPC-21-05
F3S-TGR-NMPC-21-05-R
F3S-TGR-NMPC-21-10
F3S-TGR-NMPC-21-10-R
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8
F3S-TGR-NMPC-21-M1J8-R
F3S-TGR-NSFC-21-05
F3S-TGR-NSFC-21-10
F3S-TGR-NSFC-21-M1J8
F3S-TGR-NSHC-21-M1J8
F3S-TGR-NSMC-20-02
F3S-TGR-NSMC-20-05
F3S-TGR-NSMC-20-10
F3S-TGR-NSMC-20-M1J8
F3S-TGR-NSMC-21-02
F3S-TGR-NSMC-21-05
F3S-TGR-NSMC-21-10
F3S-TGR-NSMC-21-M1J8
F3S-TGR-NSPC-20-02
F3S-TGR-NSPC-20-M1J8
F3S-TGR-NSPC-21-05
F3S-TGR-NSPC-21-10
F3S-TGR-NSPC-21-M1J8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur (Bereich)
(°C)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Schutzart (IP) Ausführung des elektrischen Anschlusses Beschichtung Gehäuse Werkstoff des Gehäuses Gehäusebauform Mit Statusanzeige Art der Zuhaltung Mit Fluchtentriegelung

140.40 €

1 3 Arbeitstage -25~80303060SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr-wahr

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80303060SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

166.90 €

1 3 Arbeitstage -25~80303060IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahr--

245.70 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahr-wahr

263.10 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

272.00 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488IP67Steckverbinder M12-MetallSonderbauformwahr--

123.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahrRuhestromprinzipwahr

125.00 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr-wahr

135.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

160.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

130.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

134.10 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

144.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr-wahr

165.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahr--

228.10 €

1 3 Arbeitstage -25~105261545SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahr--

245.70 €

1 3 Arbeitstage -25~105261545SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahr--

254.20 €

1 3 Arbeitstage -25~105261545IP67Steckverbinder M12-MetallSonderbauformwahr--

115.90 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

128.00 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

149.20 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

161.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahr--

129.90 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

142.10 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

142.10 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

163.30 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

163.30 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonderbauformwahr--

177.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahr--

177.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12-KunststoffSonderbauformwahr--

245.70 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

263.10 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

272.00 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12UnbeschichtetMetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

263.10 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallSonderbauform--wahr

221.00 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

229.80 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

240.30 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

261.50 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

226.60 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

235.20 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahrArbeitsstromprinzipwahr

243.70 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallSonderbauformwahr-wahr

266.40 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallSonderbauformwahr--

132.20 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuaderwahr--

162.30 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350IP67Steckverbinder M12-KunststoffQuaderwahr-wahr

140.40 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertKunststoffbeschichtetKunststoffQuaderwahrArbeitsstromprinzipwahr

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertKunststoffbeschichtetKunststoffQuaderwahr--

166.90 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350IP67Steckverbinder M12KunststoffbeschichtetKunststoffQuaderwahrRuhestromprinzipwahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (NEMA) Sonstige Zwangsöffnung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 0,2 Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 0 Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung des Schaltglieds Sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support