Hoch codierter berührungsloser Türschalter [D41D]

Hoch codierter berührungsloser Türschalter [D41D]
Verhindert die Manipulation der Verriegelungseinrichtung und minimiert menschliches Fehlverhalten
Sorgt für eine sichere und bedenkenlose Produktionsstätte, da das Risiko einer Manipulation der Schutztürschalter reduziert wird.
Bietet hervorragenden Schutz:
Hohe RFID-Codierungsstufe* minimiert Risiken durch Manipulationen und menschliches Fehlverhalten
Hervorragende Vielseitigkeit bei der Montage an verschiedenen Schutzeinrichtungen:
- Geeignet für Aluminiumprofile, Glastüren und Schaltschränke
- Geeignet für abnehmbare, drehbare und schiebbare Schutzeinrichtungen
- Kompakte Bauform sowie drei Arten von Betätigern, die sich auf engem Raum und in Ecken anbringen lassen
Kurze Montagezeit durch Anlernvorgang und intelligente Diagnose:
- Die Paarung durch Anlernvorgang ist sehr intuitiv und dauert lediglich 30 Sekunden
- Intelligente Diagnose durch dreifarbige LEDs mit 11 möglichen Mustern zur Darstellung des Status
Große Betätigertoleranzen bei ungenügender Flucht der Schutzeinrichtung
Ein großer Schaltabstand und unterschiedliche Betätigungsrichtungen (Vorderseite und schmale Seite) bei ungenügender Flucht der Schutzeinrichtung
Geringe Verdrahtungskosten durch Reihenschaltung bei höchster Sicherheit
- Reihenschaltung mit bis zu 30 Sätzen bei maximaler Sicherheitsstufe (PL e)
- Gleichzeitiges Paaren aller in Reihe angeschlossenen Schalter ermöglicht kurze Einbau- und Inbetriebnahmezeiten
* Ein hoch codierter Sicherheitsschalter wird definiert als ein Schalter, bei dem ein Sensor mit einem hoch codierten Betätiger gepaart wird, bei dem mehr als 1.000 Varianten möglich sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D41D-1CD-N1
D41D-2CD-025N2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung des elektrischen Anschlusses

274.40 €

1 3 Arbeitstage Steckverbinder M8

303.70 €

1 3 Arbeitstage Steckverbindung sonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::65 Schutzklasse IP67 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 18
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 29,5 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 47,5 Schutzart (NEMA) 6
Beschichtung Gehäuse Kunststoffbeschichtet Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Gehäusebauform Sonstige
Mit Statusanzeige wahr Zwangsöffnung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 0,25 Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1 Ausführung des Schaltglieds Sonstige Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support