Magnetisch und berührungslos arbeitende Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N□R]

Magnetisch und berührungslos arbeitende Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N□R]
Berührungslose Reed-Sicherheitsschalter zur Überwachung der Stellung von Schutztüren. Edelstahlgehäuse zur Erfüllung der hohen Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie sind erhältlich.
• Auf Grundlage von Reed-Technologie
• Reihenschaltung von bis zu 6 Schaltern möglich
• Funktioniert mit allen Sicherheits-Controllern von Omron
• Einsatz hinter Edelstahlverkleidungen möglich
• Keine Berührung – Kein Abrieb – Keine Partikel
• Ausgleich von mechanischen Toleranzen
• Geeignet für Hochdruckreinigung und CIP-/SIP-Prozesse durch Schutzklasse IP69K (Ausführungen mit Anschlusskabel)
• Erfüllt die Anforderungen bis PLe gemäß EN ISO 13849-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3S-TGR-NBPR-21-05
F3S-TGR-NBPR-21-10
F3S-TGR-NCPR-21-05
F3S-TGR-NCPR-21-10
F3S-TGR-NLMR-21-05
F3S-TGR-NLMR-21-10
F3S-TGR-NLMR-21-M1J8
F3S-TGR-NLPR-20-02
F3S-TGR-NLPR-20-05
F3S-TGR-NLPR-20-10
F3S-TGR-NLPR-20-M1J8
F3S-TGR-NLPR-21-02
F3S-TGR-NLPR-21-05
F3S-TGR-NLPR-21-10
F3S-TGR-NLPR-21-M1J8
F3S-TGR-NMHR-21-05
F3S-TGR-NMHR-21-10
F3S-TGR-NMHR-21-M1J8
F3S-TGR-NMPR-11-08-L10
F3S-TGR-NMPR-11-08-R10
F3S-TGR-NMPR-20-02
F3S-TGR-NMPR-20-05
F3S-TGR-NMPR-20-08-L10
F3S-TGR-NMPR-20-08-R10
F3S-TGR-NMPR-20-10
F3S-TGR-NMPR-20-M1J8
F3S-TGR-NMPR-20-M8-WN
F3S-TGR-NMPR-21-02
F3S-TGR-NMPR-21-05
F3S-TGR-NMPR-21-05-R
F3S-TGR-NMPR-21-10
F3S-TGR-NMPR-21-10-R
F3S-TGR-NMPR-21-M1J8
F3S-TGR-NMPR-21-M1J8-R
F3S-TGR-NSFR-21-05
F3S-TGR-NSFR-21-10
F3S-TGR-NSFR-21-M1J8
F3S-TGR-NSHR-21-05
F3S-TGR-NSHR-21-M1J8
F3S-TGR-NSMR-20-02
F3S-TGR-NSMR-20-05
F3S-TGR-NSMR-20-10
F3S-TGR-NSMR-20-M1J8
F3S-TGR-NSMR-21-02
F3S-TGR-NSMR-21-05
F3S-TGR-NSMR-21-10
F3S-TGR-NSMR-21-M1J8
F3S-TGR-NSPR-21-05
F3S-TGR-NSPR-21-10
F3S-TGR-NSPR-21-M1J8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur (Bereich)
(°C)
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Schutzart (IP) Ausführung des elektrischen Anschlusses Beschichtung Gehäuse Werkstoff des Gehäuses Gehäusebauform Anzahl der Kontakte als Öffner Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
(A)
Anzahl der Kontakte als Schließer Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)

210.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80303060SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonstige20,511

228.10 €

1 3 Arbeitstage -25~80303060SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffSonstige20,511

210.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80201785SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

226.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80201785SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

280.50 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

289.20 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

298.20 €

1 3 Arbeitstage -25~105251488IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,211

162.30 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

174.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

185.40 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

194.00 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388IP67Steckverbinder M12-KunststoffQuader20,211

167.70 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

178.20 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

190.50 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,211

208.10 €

1 3 Arbeitstage -25~80251388IP67Steckverbinder M12-KunststoffQuader20,211

228.10 €

1 3 Arbeitstage -25~105261345SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,210,5

245.70 €

1 3 Arbeitstage -25~105261345SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,210,5

254.20 €

1 3 Arbeitstage -25~105261345IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,210,5

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M8-KunststoffQuader10,200,5

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M8-KunststoffQuader10,200,5

117.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

129.90 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M8SonstigeKunststoffQuader20,200,5

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M8SonstigeKunststoffQuader20,200,5

147.40 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

157.80 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12-KunststoffQuader20,210,5

80.30 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M8-KunststoffQuader20,200,5

135.00 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonstigeKunststoffQuader20,210,5

145.60 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

149.20 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonstigeKunststoffQuader20,210,5

159.70 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

159.70 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-KunststoffQuader20,210,5

173.70 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12SonstigeKunststoffQuader20,210,5

173.70 €

1 3 Arbeitstage -25~80261341IP67Steckverbinder M12-KunststoffQuader20,210,5

263.10 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

280.50 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

289.20 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,211

254.20 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

272.00 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,211

255.80 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

261.50 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

263.10 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

272.00 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,211

250.90 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

272.00 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

280.50 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniert-MetallQuader20,211

280.50 €

1 3 Arbeitstage -25~10525,51350IP67Steckverbinder M12-MetallQuader20,211

215.70 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertKunststoffbeschichtetKunststoffQuader20,211

238.50 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertKunststoffbeschichtetKunststoffQuader20,211

245.70 €

1 3 Arbeitstage -25~8025,51350IP67Steckverbinder M12KunststoffbeschichtetKunststoffQuader20,211

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (NEMA) Sonstige Mit Statusanzeige falsch Zwangsöffnung falsch
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung des Schaltglieds Sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support