Miniaturpositionsschalter mit manueller Rückstellung [D4N-□R]

Miniaturpositionsschalter mit manueller Rückstellung [D4N-□R]
Neue Baureihe von Positionsschaltern mit manueller Rückstellung
• Die Produktpalette umfasst zusätzlich zu den Modellen mit den Kontaktausführungen 1 Öffner/1 Schließer und 2 Öffnern auch Modelle mit 3 Kontakten: 2 Öffner/1 Schließer und 3 Öffner.
Die Version mit Spätöffner/Frühschließer-Kontakten ist für Anwendungen mit speziellen Anforderungen geeignet.
• M12-Steckermodelle für geringeren Arbeitsaufwand und vereinfachte Wartung lieferbar.
• Die Goldauflage bei allen Kontakten sorgt für hohe Kontaktzuverlässigkeit. Für Standard- und Mikrolasten einsetzbar.
• Frei von Blei, Kadmium und sechswertigem Chrom, dadurch weniger umweltbelastend.
• Entspricht EN115 und EN81-1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D4N-1A2HR
D4N-4C32R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Ausführung des Betätigungselements Ausführung des elektrischen Anschlusses Anzahl der Kontakte als Öffner

53.85 €

1 3 Arbeitstage 146Rollenhebel verstellbarKabeleinführung PG1

62.50 €

1 3 Arbeitstage 99,4KuppenstößelKabeleinführung (metrisch)2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -30::70 Schutzklasse IP67 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 31
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 30 Schutzart (NEMA) Sonstige Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade
Beschichtung Gehäuse Sonstige Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Schaltfunktion Schleichschaltglied
Gehäusebauform Quader Mit Statusanzeige falsch Zwangsöffnung wahr
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 3
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 6 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0,55
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0,27 Ausgang elektronisch falsch Schaltfunktion verrastend falsch
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support