Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D40ML-M2-U-M12 |
D40ML-P2-B-5M |
D40ML-P2-B-M12 |
D40ML-P2-U-10M |
D40ML-P2-U-M12 |
D40ML-SS1-U-M12 |
D40ML-SS2-B-10M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Schutzart (IP) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Zuhaltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | IP67 | Steckverbinder M12 | Metall | 900 | ||
665.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | IP67 | Mit Kabel vorkonfektioniert | Kunststoff | 900 | ||
703.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | IP67 | Steckverbinder M12 | Kunststoff | 900 | ||
753.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | IP67 | Mit Kabel vorkonfektioniert | Kunststoff | 900 | ||
765.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | IP67 | Steckverbinder M12 | Kunststoff | 900 | ||
1,170.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | 43 | 115 | IP67 | Steckverbinder M12 | Metall | 950 | ||
911.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 64 | 37 | 96 | Sonstige | Mit Kabel vorkonfektioniert | Metall | 600 |
Loading...
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25::40 | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Gehäusebauform | Sonderbauform | Mit Statusanzeige | wahr | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) | 0,2 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC(V) | 21,6 - 26,4 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schutzart (IP)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Werkstoff des Gehäuses
Zuhaltekraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften