Berührungslos wirkende RFID-Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N_M/U]

Berührungslos wirkende RFID-Sicherheitsschalter [F3S-TGR-N_M/U]
Berührungslos arbeitende RFID-Schalter, die für die Überwachung von Scharnier-, Schiebe- oder abnehmbaren Schutztüren ausgelegt sind.
• Die Schalter nutzen RFID- (Codeprüfung) und Hall-Technologie (Abstandsprüfung)
• Die RFID-Technik ermöglicht zwei Funktionsweisen mit sehr hoher Manipulationssicherheit:
• M-Typ (Master-Codierung): Alle Sensoren sprechen auf alle Betätiger an. (Bei Austausch eines Betätiger ist ein Neueinlernen erforderlich.)
• U-Typ (eindeutige Codierung): Jedes Paar von Sensor und Betätiger verwendet einen eindeutigen Code. Diese Lösung eignet sich für Anwendungen, bei denen ein besonders hohes Maß an Manipulationssicherheit erforderlich ist.
• Reihenschaltung von bis zu 20 Schaltern möglich
• LED unterstützt einfache Diagnose
• Ausgleich von mechanischen Toleranzen
• Keine Berührung – Kein Abrieb – Keine Partikel
• Funktioniert mit allen Sicherheits-Controllern von Omron
• Geeignet für CIP-/SIP-Prozesse und Hochdruckreinigung durch Schutzklasse IP69K (Ausführungen mit Anschlusskabel)
• Erfüllt die Anforderungen bis PLe gemäß EN ISO 13849-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F3S-TGR-NLPM-21-05
F3S-TGR-NLPM-21-10
F3S-TGR-NLPM-21-M1J8
F3S-TGR-NLPU-21-05
F3S-TGR-NLPU-21-10
F3S-TGR-NLPU-21-M1J8
F3S-TGR-NSPM-21-05
F3S-TGR-NSPM-21-10
F3S-TGR-NSPM-21-M1J8
F3S-TGR-NSPU-21-05
F3S-TGR-NSPU-21-10
F3S-TGR-NSPU-21-M1J8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)
(mm)
Schutzart (IP) Ausführung des elektrischen Anschlusses Gehäusebauform

195.00 €

1 3 Arbeitstage 2588SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonderbauform

203.80 €

1 3 Arbeitstage 2588SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonderbauform

212.80 €

1 3 Arbeitstage 2588IP67Steckverbinder M12Sonderbauform

230.40 €

1 3 Arbeitstage 2588SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonderbauform

239.10 €

1 3 Arbeitstage 2588SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertSonderbauform

248.00 €

1 3 Arbeitstage 2588IP67Steckverbinder M12Sonderbauform

248.00 €

1 3 Arbeitstage 25,550SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertQuader

256.80 €

1 3 Arbeitstage 25,550SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertQuader

265.70 €

1 3 Arbeitstage 25,550IP67Steckverbinder M12Quader

212.80 €

1 3 Arbeitstage 25,550SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertQuader

221.60 €

1 3 Arbeitstage 25,550SonstigeMit Kabel vorkonfektioniertQuader

230.40 €

1 3 Arbeitstage 25,550IP67Steckverbinder M12Quader

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::80 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 13 Schutzart (NEMA) Sonstige
Beschichtung Gehäuse Kunststoffbeschichtet Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Mit Statusanzeige wahr
Zwangsöffnung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) 0,2 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung des Schaltglieds Sonstige Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) 0 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Technischer Support