Sicherheitstürschalter mit Teil- oder Voll-Edelstahlgehäuse [F3S-TGR-KM/KH]

Sicherheitstürschalter mit Teil- oder Voll-Edelstahlgehäuse [F3S-TGR-KM/KH]
Diese Sicherheitstürschalter besitzen einen Kopf oder ein Gehäuse komplett aus Edelstahl, um sie robuster gegenüber Umgebungseinflüssen zu machen.
• 2 Öffner-/1 Schließer- oder 3 Öffnerkontakte
• Betätigeröffnung zur Rückseite drehbar
• 4 Betätiger-Einsteckpositionen
• 3 M20-Kabeleinführungen
• Zwangsöffnende Kontakte (gemäß IEC 60947-5-1)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3S-TGR-KM15-21

Teilenummer
F3S-TGR-KM15-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.75 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::80 Schutzklasse IP67 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 52
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 33,5 [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 91,5 Schutzart (NEMA) Sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses Sonstige Beschichtung Gehäuse Unbeschichtet Werkstoff des Gehäuses Metall
Gehäusebauform Quader Mit Statusanzeige falsch Zwangsöffnung falsch
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) 3 Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0 Ausführung des Schaltglieds Schleichschaltglied
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) 3 Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) 3 Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitstürschalter mit Teil- oder Voll-Edelstahlgehäuse [F3S-TGR-KM/KH], die Teilenummer ist F3S-TGR-KM15-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3S-TGR-KM15-21.

Technischer Support