Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F3S-TGR-KHL1 |
F3S-TGR-KHL3 |
F3S-TGR-KHL3R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß) (mm) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Mit Fluchtentriegelung | Zuhaltekraft (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 63 | 143 | 41,5 | 4 | 2 | falsch | 2000 | ||
404.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 48 | 177 | 47 | 2 | 2 | falsch | 3000 | ||
502.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 48 | 177 | 47 | 2 | 1 | wahr | 3000 |
Loading...
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -25::40 | Schutzklasse | IP67 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabeleinführung (metrisch) | Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet | Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Gehäusebauform | Quader | Mit Statusanzeige | wahr | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 3 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 | Ausführung des Schaltglieds | Schleichschaltglied |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) | 3 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V(A) | 3 | Art der Zuhaltung | Arbeitsstromprinzip |
Mit Hilfsentriegelung | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Mit Fluchtentriegelung
Zuhaltekraft(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften