Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D4B-4113N
Betriebstemperatur (Bereich)(°C) | -40::80 | Schutzklasse | IP67 | [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 93 |
---|---|---|---|---|---|
[H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 81 | [L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) | 176 | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
Ausführung des Betätigungselements | Sonstige | Ausrichtung des Betätigungselements | Sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbindung sonstige |
Beschichtung Gehäuse | Sonstige | Werkstoff des Gehäuses | Metall | Schaltfunktion | Sprungschaltglied |
Gehäusebauform | Quader | Mit Statusanzeige | falsch | Zwangsöffnung | wahr |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V(A) | 6 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V(A) | 10 | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 0 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V(A) | 10 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V(A) | 0,8 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V(A) | 0,4 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Endschalter [D4B-□N], die Teilenummer ist D4B-4113N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4B-4113N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften