Kleine Endschalter [D4V]

Kleine Endschalter [D4V]
Kompakte vertikale Modelle für asiatische Standards
• Kompaktes neues Design mit etwa 1/3 der Größe von OMRONs vertikalen Endschaltern.
• Die Struktur ermöglicht es, den Anschlussbereich für eine einfache Verdrahtung vollständig zu öffnen.
• RoHS-konform.
• Schutzgrad: IP65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D4V-8108Z

Teilenummer
D4V-8108Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

209.18 €

5 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Rollen, Hebel) Variable Rollenhebel Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -20::60 Prüfsiegel TÜV / UL / GB (CCC) / CSA
Schutzklasse IP65 Dauer (Nutzung, mechanisch)(10000 mal) 1000 Frequenz (mechanisch)(Mal/min oder weniger) 120
Gehäusebauform Quader

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine Endschalter [D4V], die Teilenummer ist D4V-8108Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D4V-8108Z.

Technischer Support