Eigenständige, berührungslose Sicherheitsschalter [F3S-TGR-S_A/D]

Eigenständige, berührungslose Sicherheitsschalter [F3S-TGR-S_A/D]
Eigenständige, berührungslose Sicherheitsschalter unterstützen Anwendungen wie z. B. Schutztüren oder die Positionsüberwachung in Maschinen. Sie verwenden die bewährte berührungslose Technologie von Omron, die tolerant gegenüber mechanischen Toleranzen und Vibrationen ist.
• Modelle mit Einzel- oder Doppelbetätiger (z. B. für Anlagen mit einer oder zwei Türen)
• Auf Grundlage von Hall-Technologie
• Reihenschaltung von bis zu 20 Schaltern möglich
• LED für einfache Diagnose
• Einsatz hinter Edelstahlverkleidungen möglich
• Keine Berührung – Kein Abrieb – Keine Partikel
• Ausgleich von mechanischen Toleranzen
• Geeignet für Hochdruckreinigung, CIP- und SIP-Prozesse durch Schutzklasse IP69K (Ausführungen mit Anschlusskabel)
• Erfüllt die Anforderungen bis PLe gemäß EN ISO 13849-1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F3S-TGR-SMSA-10

Teilenummer
F3S-TGR-SMSA-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

396.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur (Bereich)(°C) -25::45 [B] Breite (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 38 [H] Höhe (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 27
[L] Länge (Hauptgehäuse, Außenmaß)(mm) 95 Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) Sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses Mit Kabel vorkonfektioniert Werkstoff des Gehäuses Metall Gehäusebauform Sonderbauform
Mit Statusanzeige wahr Zwangsöffnung falsch Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 2 Anzahl der Kontakte als Schließer 1 Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 0
Ausführung des Schaltglieds Sonstige Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Eigenständige, berührungslose Sicherheitsschalter [F3S-TGR-S_A/D], die Teilenummer ist F3S-TGR-SMSA-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F3S-TGR-SMSA-10.

Technischer Support