Zweikreis-Endschalter [WL-N]

Zweikreis-Endschalter [WL-N]
Wählen Sie aus einer breiten Palette von Modellen den besten Zweikreisschalter für die jeweilige Betriebsumgebung und Anwendung
• Es steht eine große Auswahl an Modellen zur Verfügung, darunter Allzweckschalter, umweltbeständige Schalter und Schalter zur Verhinderung von Spritzern.
• Die standardmäßigen goldbeschichteten Kreuzschienen-Kontakte bieten hohe Zuverlässigkeit.
Anwendbar für Standardlasten oder Mikrolasten.
• Schalter mit Hebelbetätigern bieten einen Nachlauf von 90°, eine einseitige Betätigung und eine Montage des Kopfes in vier Richtungen.
• Zugelassene Normen: EN/IEC, UL, cUL, und CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WLCA2-2NG-N
WLCA2-G
WLCA12-THG-N
WLD2-G
WLDG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schutzart Ausführung des Betätigungselements Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
(A)
Anzahl der Kontakte als Schließer Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Wechsler Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte Ausführung des elektrischen Anschlusses Schaltfunktion Ausrichtung des Betätigungselements Gehäusebauform Werkstoff des Gehäuses Beschichtung Gehäuse Ausgang elektronisch Schaltfunktion verrastend Mit Statusanzeige Zwangsöffnung Umgebungstemperatur während des Betriebs
(°C)
Höhe des Sensors
(mm)
Breite des Sensors
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Ausführung der Schnittstelle Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Explosionsschutz-Kategorie für Staub Explosionsschutz-Kategorie für Gas

125.53 €

1 3 Arbeitstage IP67 / NEMA SonstigeRollenhebel0,4100,8102200Kabeleinführung PGSprungschaltgliedRollenstößel geradeQuaderMetallSonstigefalschfalschfalschfalsch-10 - 801254060OhneOhneOhneOhne

179.78 €

1 3 Arbeitstage IP67Rollenhebel-------------------10 - 80-------

284.90 €

1 3 Arbeitstage IP67Rollenhebel verstellbar0,4100,8102200Kabeleinführung PGSprungschaltgliedRollenstößel geradeQuaderMetall-falschfalschfalschfalsch5 - 12094,14067OhneOhneOhneOhne

162.98 €

1 3 Arbeitstage IP67 / NEMA SonstigeKuppenstößel0,4100,8101100Steckverbinder 1/2 Zoll-SonstigeQuaderMetallLackiertfalschfalschfalschfalsch-10 - 8069-42OhneOhneOhneOhne

155.40 €

1 3 Arbeitstage IP67Kuppenstößel-------------------10 - 80-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch

Technischer Support