Lichtbalken, FL-BR Serie

Lichtbalken, FL-BR Serie
Das höchste Helligkeitsniveau der Branche.
Diese Serie ist für eine anpassungsfähige Verkabelung und Montage ausgelegt.
Produktmerkmale

• ODR-Beleuchtung mit hoher Helligkeit, die über die Grenzen von LEDs hinausgeht.
• Stabile Inspektion auch bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
• Hell auch durch einen Polarisationsfilter.
• Einfache Verkabelung, Montage und Einstellung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FL-BR13120W
FL-BR13120W-H
FL-BR5020W
FL-BR5020W-H
FL-BR9120W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite W (Bereich)
(mm)
Breite W
(mm)

1,885.58 €

1 3 Arbeitstage 100.1 bis 150131,4

2,357.33 €

1 3 Arbeitstage 100.1 bis 150131,4

924.38 €

1 3 Arbeitstage 40.1 bis 6049,8

1,015.05 €

1 3 Arbeitstage 40.1 bis 6049,8

1,347.97 €

1 3 Arbeitstage 80.1 bis 10090,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Leichte Ausführung Sichtbares Licht Grundkörperausführung streifenförmige Entladung Emittierte Farbe Weiß
Lichtquelle Selbst-Emission, Ausführung Länge L (Bereich)(mm) 10 bis 30 Länge L(mm) 20
Höhe H (Bereich)(mm) 15.1 bis 20 Höhe (H)(mm) 20 Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 40
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 % bis 85 % Schutzart IP20

Technischer Support