Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FLV-ATC21024-C |
FLV-ATC41024-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Kanäle | |
---|---|---|---|---|---|
802.55 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | ||
930.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 |
Loading...
Versorgungsspannung(V) | 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz | Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis 50 | Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) | 35 bis 85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Kanäle
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften