Beleuchtungscontroller für photometrische Stereo-Leuchten, FL-TCC1PS Serie

Beleuchtungscontroller für photometrische Stereo-Leuchten, FL-TCC1PS Serie
Beleuchtungssteuerung für photometrische Stereolichter.
Produktmerkmale

• Die Zeitsteuerung der Lichtemission ist nicht erforderlich.
• Einfache Verdrahtung von einer Bildverarbeitungssystem-Steuerung aus.
• Lichtintensität und Leuchtdichte werden über den Kontroller des Bildverarbeitungssystems eingestellt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FL-TCC1PS

Teilenummer
FL-TCC1PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,214.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Kanäle 1 Versorgungsspannung(V) 24 V DC Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) 0 bis 40
Betriebs-Umgebungsfeuchte(%) 35 bis 85 Schutzart IP20

Sie befinden sich auf der Seite für Beleuchtungscontroller für photometrische Stereo-Leuchten, FL-TCC1PS Serie, die Teilenummer ist FL-TCC1PS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FL-TCC1PS.

Technischer Support