Hochauflösendes Objektiv für C-Mount-Kameras, SV-H/VS-H1 Serie

Hochauflösendes Objektiv für C-Mount-Kameras, SV-H/VS-H1 Serie
• Hochauflösendes Objektiv für Megapixel-Kameras.
• Die Serie umfasst 7 Modelle für 2/3-Zoll-Kameras mit Brennweiten von 6 bis 100 mm und 9 Modelle für 1-Zoll-Kameras.
• Sperren für Fokus und Blende.
• Kurze Belichtungszeit mit einer hellen F-Zahl von 1,4 für Hochgeschwindigkeits-CMOS-Kameras.
• Kompaktes Design, aber minimale Verringerung von Verzerrung und Helligkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3Z4S-LE VS-0618H1

Teilenummer
3Z4S-LE VS-0618H1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,168.75 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Erfassungsbereich (V × H) 87,3°×87,3° Kürzeste Entfernung(mm) 100 Filtergröße N/A
Gewicht(g) 200 Gesamtlänge(mm) 57,2 Auflösung Hoch
Objektivmontage C-Mount-Gewinde Abmessung(mm) 64,5 Durchmesser x 66,2 Passender Kamera FH-S▢04 / FH-S▢02

Sie befinden sich auf der Seite für Hochauflösendes Objektiv für C-Mount-Kameras, SV-H/VS-H1 Serie, die Teilenummer ist 3Z4S-LE VS-0618H1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3Z4S-LE VS-0618H1.

Technischer Support