Digitaler Temperaturregler (48 × 24 mm) [E5GC]

Digitaler Temperaturregler (48 × 24 mm) [E5GC]
Einfache Bedienung und hohe Leistung der E5[]C Serie in einem kompakten 48 × 24-mm-Gehäuse
• Ein kompaktes Gehäuse von 48 × 24 × 90 mm (B × H × T), das sich ideal für kleine Geräte, Laborinstrumente und andere eignet.
• Weißes PV-Display mit einer Höhe von 10,5 mm für gute Sichtbarkeit trotz des kompakten Gehäuses.
• Abnehmbarer Klemmenblock zur Vereinfachung der Wartung. Wählen Sie für die Verdrahtung zwischen Schraubklemmenblöcken oder schraubenlosen Klemmenblöcken.
• Hochgeschwindigkeits-Abtastintervall von 50 ms.
• Problemlose Verbindungen mit einer SPS mittels serieller Kommunikation.
• Der Regler kann ohne Anschluss an die Spannungsversorgung konfiguriert werden, indem er über ein Kommunikations-Adapterkabel (gesondert erhältlich) mit einem PC verbunden wird. Einfache Konfiguration mit der Software CX-Thermo (gesondert erhältlich).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E5GC-QX2DCM-000

Teilenummer
E5GC-QX2DCM-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

333.70 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 24 Höhe(mm) 48 Tiefe(mm) 90
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC/DC Externer Reset möglich falsch
Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch Anzahl der Messkreise 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 1 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 2
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V) 21,6 - 26,4 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 21,6 - 26,4 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 21,6 - 26,4

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Temperaturregler (48 × 24 mm) [E5GC], die Teilenummer ist E5GC-QX2DCM-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E5GC-QX2DCM-000.

Technischer Support