Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5AC-T]

Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5AC-T]
Programmierbare Steuerungen Ergänzen Sie die E5□C Serie! Programmieren Sie bis zu 256 Segmente für die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen.
• Sie können bis zu 8 Programme (Muster) mit jeweils 32 Segmenten (Schritten) einstellen.
• Verbesserte Ablesbarkeit durch weiße Istwert-LCD-Anzeige mit ca. 25 mm Zeichenhöhe beim E5AC-T.
• Konfigurations-Schnittstellen stehen an der Geräteoberseite und der Gerätefront zur Verfügung. Der Regler kann ohne Anschluss an die Spannungsversorgung konfiguriert werden, indem er über ein Kommunikations-Adapterkabel (gesondert erhältlich) mit einem PC verbunden wird. Einfache Konfiguration mit der Software CX-Thermo (gesondert erhältlich).
• Hochgeschwindigkeits-Abtastintervall von 50 ms.
• Die Modelle sind mit bis zu 4 Hilfsausgängen, bis zu 6 Ereigniseingängen und einem Transferausgang erhältlich, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken.
• Kurzes Gehäuse mit einer Tiefe von nur 60 mm.
• Problemlose Verbindungen mit einer SPS mittels serieller Kommunikation. Verwenden Sie die serielle Kommunikation zur Verbindung von Temperaturreglern untereinander.
• Mit den neuen Modellen zur positionsproportionalen Steuerung können Sie auch Ventile ansteuern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E5AC-TQX4A5M-008

Teilenummer
E5AC-TQX4A5M-008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

905.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angegebener Temperaturbereich(℃) -200::2300 Breite(mm) 96 Höhe(mm) 96
Tiefe(mm) 60 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Mit abnehmbaren Klemmen falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5AC-T], die Teilenummer ist E5AC-TQX4A5M-008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E5AC-TQX4A5M-008.

Technischer Support