Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5CC-T]

Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5CC-T]
Programmierbare Steuerungen Ergänzen Sie die E5□C Serie! Programmieren Sie bis zu 256 Segmente für die Handhabung einer Vielzahl von Anwendungen.
• Stellen Sie bis zu 8 Programme (Muster) mit jeweils 32 Segmenten (Schritten) ein
• Verbesserte Ablesbarkeit durch weiße Istwert-Anzeige mit 15,2 mm Zeichenhöhe.
• Hochgeschwindigkeits-Abtastintervall von 50 ms.
• Es sind Modelle mit bis zu 3 Hilfsausgängen, bis zu 4 Ereigniseingängen und einem Transferausgang erhältlich, um eine breite Palette von Anwendungen abzudecken.
• Kurzes Gehäuse mit einer Tiefe von nur 60 mm.
• Der Regler kann ohne Anschluss an die Spannungsversorgung konfiguriert werden, indem er über ein Kommunikations-Adapterkabel (gesondert erhältlich) mit einem PC verbunden wird. Einfache Konfiguration mit der Software CX-Thermo (gesondert erhältlich).
• Problemlose Verbindungen mit einer SPS mittels serieller Kommunikation. Verwenden Sie die serielle Kommunikation zur Verbindung von Temperaturreglern untereinander.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5CC-TQX3A5M-000
E5CC-TQX3A5M-003
E5CC-TRX3A5M-000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

548.00 €

1 3 Arbeitstage

658.50 €

1 3 Arbeitstage

548.00 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angegebener Temperaturbereich(℃) -200::2300 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 48
Tiefe(mm) 64 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Externer Reset möglich falsch Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Anzahl der Messkreise 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 3 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 100 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 100 - 240

Technischer Support