Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5CN-HT]

Programmierbarer Temperaturregler (Digitalregler) [E5CN-HT]
Programmierbare Steuerungen Ergänzen Sie die Serie!
Programmieren Sie bis zu 256 Segmente und nutzen Sie die Vorteile des neuen LCDs, das sowohl das Sichtfeld als auch den Kontrast verbessert.

• Stellen Sie bis zu 8 programmierte Muster mit jeweils bis zu 32 Segmenten (Schritten) ein.
• Hochauflösendes Display mit 5 Ziffern/0,01°C Anzeige in einem kompakten Steuergerät (48 x 48 mm).
• Hochgeschwindigkeits-Messzyklus von 60 ms.
• Hohe Genauigkeit
Thermoelement-/Pt 100-Eingang: ±0,1% des Istwerts
Analogeingang: ±0,1% vom Skalenendwert
• Universaleingänge bei allen Modellen (Thermoelement, PT100, analog) zum Anschluss verschiedener Sensoren an einem Regler.
• Eine Istwert/Sollwert-Statusanzeigefunktion ermöglicht die Anzeige von Istwert und Sollwert sowie die Anzeige des Temperaturregler-Status (auto/manuell, RUN/RESET und Alarme).
• Flexible Kontaktausgänge mit Logikoperationen (UND, ODER und Zeitfunktion), die mit der Support-Software (CX-Thermo Ver. 4.3) eingerichtet werden. Die Programmeinstellungen können verwaltet werden.
• Vorbeugende Wartung für Relais mit EIN/AUS-Zähler für den Regelausgang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5CN-HTQ2M-500 100-240 VAC
E5CN-HTR2M-500 100-240 VAC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

604.50 €

1 3 Arbeitstage

626.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angegebener Temperaturbereich(℃) -200::2300 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 48
Tiefe(mm) 78 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Spannungsart zur Betätigung AC
Externer Reset möglich falsch Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch
Anzahl der Messkreise 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 2 Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V) 100 - 240 Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V) 100 - 240

Technischer Support