Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E5CB-Q1P 100-240 VAC |
E5CB-Q1PD 24VAC/DC |
E5CB-Q1TC 100-240 VAC |
E5CB-Q1TCD 24VAC/DC |
E5CB-R1P 100-240 VAC |
E5CB-R1PD 24VAC/DC |
E5CB-R1TC 100-240 VAC |
E5CB-R1TCD 24VAC/DC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
223.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | AC/DC | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 | 21,6 - 26,4 |
Loading...
Angegebener Temperaturbereich(℃) | -200::1700 | Breite(mm) | 48 | Höhe(mm) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 60 | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Externer Reset möglich | falsch |
Fehlerspeicherung möglich | falsch | Mit abnehmbaren Klemmen | falsch | Anzahl der Messkreise | 1 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften