Temperaturregler [E5CSV]

Temperaturregler [E5CSV]
Temperaturregler im DIN-Format (48 x 48 mm) mit problemloser Einstellung mittels DIP-Schaltern und einfacher Bedienung
• Problemlose Einstellung mit DIP- und Drehschaltern.
• Temperaturmeßfühler (Thermoelement/Platin-Widerstandsthermometer).
• Bestens ablesbare Digitalanzeige mit einer Zeichenhöhe von 13,5 mm.
• RoHS-konform.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5CSV-Q1T-500 100-240 VAC
E5CSV-R1T-500 100-240 VAC
E5CSV-R1TD-500 24VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)

264.80 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

264.80 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

264.80 €

1 3 Arbeitstage AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Angegebener Temperaturbereich(℃) -100::1700 Breite(mm) 48 Höhe(mm) 48
Tiefe(mm) 78 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Externer Reset möglich falsch
Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch Anzahl der Messkreise 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 1

Technischer Support