Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E52-ELP4-50-2-A |
E52-ELP5-100-2-A |
E52-ELP6-50-2-A |
E52-ELP6-100-2-A |
E52-ELTJ6-100-2-A |
E52-EP3-250-2-B |
E52-EP6-35-2-BG1/4G-B |
E52-EP6-100-2-B |
E52-EPE2-B |
E52-ETJS1-B |
E52-ETK3-100-2-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Wärmefühler, Ausführung | Temperaturmesswiderstand, Ausführung | Betriebsumgebung | Betriebstemperaturbereich (℃) | Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L (mm) | F Anschlussleitungslänge (m) | Ausführung | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | 0~400 | 50 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
36.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | 0~400 | 100 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
55.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | 0~400 | 50 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
53.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | 0~400 | 100 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
32.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoelement | J | - | - | 0~400 | 100 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
135.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | -50~500 | 250 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
96.50 € | 10 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | -50~400 | 35 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
63.65 € | 5 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | -50~500 | 100 | 2 | Stift | Rostfreier Stahl | ||
130.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | Temperaturmesswiderstand | - | Pt | - | -40~80 | 80 | - | - | Kunststoff | ||
36.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoelement | J | - | - | 0~250 | - | 2 | - | Sonstige | ||
77.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | Thermoelement | K | - | Wärmebeständig | -80~1100 | 100 | 2 | - | Sonstige |
Loading...
Messobjekt | Temperatur |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Wärmefühler, Ausführung
Temperaturmesswiderstand, Ausführung
Betriebsumgebung
Schutzmantel, Schutzrohr, Länge L(mm)
F Anschlussleitungslänge(m)
Ausführung
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften