IoT-Drucksensoren [E8PC]

IoT-Drucksensoren [E8PC]
Erkennen Anzeichen von Unregelmäßigkeiten im Kühlwasser und Hydrauliköl durch gleichzeitiges Messen von Druck und Temperatur
• Erfassung von Druck und Temperatur zur Vermeidung von plötzlichen Produktionsstopps und Herstellungsfehlern
• Auswahl an Ersatzadaptern für einen unkomplizierten Austausch Ihrer aktuellen Druck- und Durchflussmesser
• Analoger Stromausgang und IO-Link-Datenübertragung ermöglichen Eigendiagnosen auf Defekte im Sensor selbst

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E8PC-010T-E
E8PC-100T-E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck (Max.) Nenndruck (Min.)

1,159.67 €

1 3 Arbeitstage 1 MPa-100 kPa

1,159.67 €

1 3 Arbeitstage 7 MPa0 kPa

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucksensor Druckart Manometerdruck Betriebstemperaturbereich(℃) -20::70
Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) 35::85 Netzteil-Ausführung DC Versorgungsspannung(V) 10-30
Erworbene Standards CE Anzeige Digitale Messwertspeicher vero
Schnittstelle vero Volumenstrommessung vero Messung von Schall falso
Messung von radioaktiver Strahlung falso Messung von Luftgeschwindigkeit falso Messung RF-Signal falso
Messung elektromagnetischer Felder falso Messung elektrischer Felder falso Messung von Blitzstoßströmen falso

Technischer Support