Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJ1W-CTS21-E
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a | Tiefe(mm) | 89 | Höhe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 31 | Anzahl der Funktionen | 2 | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Geeignet für CNC | falsch |
Geeignet für Wegerfassung | falsch | Geeignet für SSI | wahr | Geeignet für Einachs-Positionierung | falsch |
Geeignet für Zählen | wahr | Geeignet zum Wiegen | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Geeignet für Mehrachs-Positionierung | falsch | Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für CJ-Serie Zweikanal-SSI-Geber-Baugruppe, die Teilenummer ist CJ1W-CTS21-E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-CTS21-E.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften