Schneidring-Verschraubung Typ 200, Überwurfmutter

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Überwurfmutter
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96801
96802
96803
96804
96805
96806
96807
96808
96809
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension SW
(mm)

0.25 €

10 4 Arbeitstage 4M8x110

0.27 €

10 4 Arbeitstage 6M10x112

0.32 €

10 4 Arbeitstage 8M12x114

0.63 €

10 4 Arbeitstage 10M16x1,519

0.83 €

10 4 Arbeitstage 12M18x1,522

1.48 €

10 4 Arbeitstage 14M22x1,527

1.48 €

10 4 Arbeitstage 15M22x1,527

1.82 €

10 4 Arbeitstage 16M24x1,530

1.98 €

10 4 Arbeitstage 18M26x1,532

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support