Schneidring-Verschraubung Typ 200, Gerade Einschraubverschraubung zyl.

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Gerade Einschraubverschraubung zyl.
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
94901
94902
94903
94904
94905
94906
94907
94908
94910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

0.90 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8625

0.90 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8626

0.97 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8627,5

1.22 €

10 4 Arbeitstage 8G1/4830

1.72 €

10 4 Arbeitstage 10G1/4834,5

1.83 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8936

1.10 €

10 4 Arbeitstage 6G1/4829,5

3.42 €

10 4 Arbeitstage 12G3/81040

3.92 €

10 4 Arbeitstage 12G1/21242

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support