Schneidring-Verschraubung Typ 200, Gerade Einschraubverschraubung kon.

Schneidring-Verschraubung Typ 200, Gerade Einschraubverschraubung kon.
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
94801
94802
94803
94804
94805
94806
94807
94808
94809
94810
94811
94812
94821
94832
94833
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)

0.87 €

10 4 Arbeitstage 4827

0.88 €

10 4 Arbeitstage 6828

0.98 €

10 4 Arbeitstage 61132,5

0.98 €

10 4 Arbeitstage 8829,5

1.08 €

10 4 Arbeitstage 81133

1.38 €

10 4 Arbeitstage 811,533

1.63 €

10 4 Arbeitstage 101137,5

1.72 €

10 4 Arbeitstage 1011,538

2.53 €

10 4 Arbeitstage 101440,5

2.33 €

10 4 Arbeitstage 1211,539

2.78 €

10 4 Arbeitstage 121441

3.55 €

10 4 Arbeitstage 151442,5

3.55 €

10 4 Arbeitstage 141442,5

4.23 €

10 4 Arbeitstage 161442

4.75 €

10 4 Arbeitstage 181443

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support