Schneidring-Verschraubung / 946□□□, Typ 200 / Geradverbinder

Schneidring-Verschraubung / 946□□□, Typ 200 / Geradverbinder
– Messingverschraubungen
– hohe Druckbelastbarkeit durch Schneidring und Mutter
– Schneidringe nach DIN 3861
– Überwurfmuttern nach DIN 3870
– Korrosionsschutz durch Vernickelung
– für Rohrdurchmesser von 4 bis 18mm
– Anschlussgrößen von 1/8“ bis 1/2“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
94601
94602
94603
94604
94605
94606
94611
94612
94615
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension L
(mm)

1.40 €

10 4 Arbeitstage 434

1.50 €

10 4 Arbeitstage 635

1.75 €

10 4 Arbeitstage 838,5

2.77 €

10 4 Arbeitstage 1047,5

3.83 €

10 4 Arbeitstage 1246

5.68 €

10 4 Arbeitstage 1550

6.85 €

10 4 Arbeitstage 1651,5

7.38 €

10 4 Arbeitstage 1854

5.77 €

10 4 Arbeitstage 1453

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) max. +150 Betriebsdruck bis 60bar Werkstoffe Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999)
Medium pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe

Technischer Support