Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H202201 |
H202203 |
H202204 |
H202219 |
H202225 |
H202241 |
H202242 |
H202247 |
H202248 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 5,5 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 5,5 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 6,5 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M6x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M6x1 | 6 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M10x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M10x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M8x1 | 6 | ||
3.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | M8x1 | 6 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -40::+150 | Betriebsdruck | bis 250bar | Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus HNBR Hülse aus Messing blank Druckring aus Messing blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. UNI 7707 |
Medium | Schmieröle, Fette | Schläuche | empfohlene Abmessungen: 4mm = 4×1,5 / 6mm = 6×3 Toleranzen: ±0,05mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften