Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H010406 |
H010408 |
H010410 |
H010418 |
H010606 |
H010608 |
H010610 |
H010614 |
H010618 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | Dimension SW (mm) | Dimension ISW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 7,5 | 27,5 | 10 | 2,5 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 7,5 | 24,5 | 10 | 3 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 7,5 | 23,5 | 11 | 3 | ||
1.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | 23 | 10 | 3 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7,5 | 30 | 12 | 2,5 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7,5 | 30 | 12 | 4 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 7,5 | 26,5 | 12 | 4 | ||
1.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 11 | 30 | 14 | 4 | ||
1.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 8 | 27 | 12 | 4 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -40::+150 | Betriebsdruck | bis 250bar | Werkstoffe | Gehäuse Messing vernickelt Dichtungen aus HNBR Hülse aus Messing blank Druckring aus Messing blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999) metr. Gew. UNI 7707 |
Medium | Schmieröle, Fette | Schläuche | empfohlene Abmessungen: 4mm = 4×1,5 / 6mm = 6×3 Toleranzen: ±0,05mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Dimension SW(mm)
Dimension ISW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften