Rohrfitting für Hochdruckleitungen / H2001□□ / Messing / vernickelt

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / H2001□□ / Messing / vernickelt
– Verschraubung für den Hochdruckbereich
– Schlauchmontage mit einem Handgriff
– Lösering mit integrierter Spannzange
– für Schläuche verschiedener Materialien
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– O-Ring aus HNBR
– modularer, flexibler Aufbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H200102
H200107
H200108
H200122
H200127
H200139
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension SW
(mm)
Dimension ISW
(mm)

1.72 €

1 4 Arbeitstage 4G1/813,55,523,5103

1.87 €

1 4 Arbeitstage 6G1/813,55,528124

2.90 €

1 4 Arbeitstage 6G1/4176,527124

1.72 €

1 4 Arbeitstage 4M6x19,5627,5102

1.72 €

1 4 Arbeitstage 4M8x112627103

1.87 €

1 4 Arbeitstage 6M10x113,5628,5124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -40::+150 Betriebsdruck bis 250bar Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus HNBR
Hülse aus Messing blank
Druckring aus Messing blank
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. UNI 7707
Medium Schmieröle, Fette Schläuche empfohlene Abmessungen: 4mm = 4×1,5 / 6mm = 6×3
Toleranzen: ±0,05mm

Technischer Support