Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2064□□ / Edelstahl / Schott-Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2064□□ / Edelstahl / Schott-Winkelverbinder / Push-In Anschluss
– Stecksystem mit elastischer Spannzange aus Edelstahl
– Druckring aus Messing vernickelt für viele Einsatzzwecke
– Schlauchmontage mit einem Handgriff für Schläuche verschiedener Materialien
– kleine Baugröße und geringes Gewicht
– silikonfreie O-Ringe
– O-Ring in Dichtkehle – für raue Oberflächen
– modularer, flexibler Aufbau
– Innensechskant für leichte Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B206401
B206403
B206404
B206405
B206406
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension H
(mm)

2.92 €

10 4 Arbeitstage 413

3.18 €

10 4 Arbeitstage 615

3.55 €

10 4 Arbeitstage 817,5

4.43 €

10 4 Arbeitstage 1019,5

7.47 €

10 4 Arbeitstage 1223

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support