Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B113□□ / Edelstahl / T-Schwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B113□□ / Edelstahl / T-Schwenkverschraubung / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Steckverschraubungen von ITV wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B11301
B11302
B11303
B11304
B11305
B11306
B11307
B11308
B11309
B11310
B11311
B11312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension ØB
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension SW
(mm)

3.65 €

10 4 Arbeitstage 4M5738

3.47 €

10 4 Arbeitstage 4G1/8145,514

3.43 €

10 4 Arbeitstage 5M5738

3.47 €

10 4 Arbeitstage 5G1/8145,514

3.52 €

10 4 Arbeitstage 6G1/8145,514

3.92 €

10 4 Arbeitstage 6G1/418717

3.83 €

10 4 Arbeitstage 8G1/8145,514

4.27 €

10 4 Arbeitstage 8G1/418717

4.70 €

10 4 Arbeitstage 8G3/8217,519

4.27 €

10 4 Arbeitstage 10G1/418717

5.17 €

10 4 Arbeitstage 10G3/8217,519

6.07 €

10 4 Arbeitstage 12G3/8217,519

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support