Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2014□□ / Edelstahl / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
201415
201416
B201401
B201402
B201403
B201404
B201405
B201406
B201407
B201408
B201409
B201410
B201411
B201412
B201414
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)
Dimension ISW
(mm)

3.30 €

10 4 Arbeitstage 3M332

2.75 €

10 4 Arbeitstage 3M542

2.33 €

10 4 Arbeitstage 4M542

2.63 €

10 4 Arbeitstage 4G1/85,53

2.62 €

10 4 Arbeitstage 5M542

2.63 €

10 4 Arbeitstage 5G1/85,53

2.43 €

10 4 Arbeitstage 6G1/85,53

2.43 €

10 4 Arbeitstage 8G1/85,53

3.28 €

10 4 Arbeitstage 6G1/484

3.28 €

10 4 Arbeitstage 8G1/484

3.37 €

10 4 Arbeitstage 10G1/484

4.10 €

10 4 Arbeitstage 8G3/895

4.25 €

10 4 Arbeitstage 10G3/895

3.95 €

10 4 Arbeitstage 12G3/895

3.88 €

10 4 Arbeitstage 12G1/484

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support