Pneumatik Steckverbinder / STX, 2008□□-ES / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / STX, 2008□□-ES / Edelstahl / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Länge] 30.5 - 38.5 mm, / , [fluide Medien] Druckluft



Die Push-In-Steckverschraubungen von ITV ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft als fluides Medium geeignet. Die Steckverschraubungen haben eine Länge von zwischen 30.5 und 38.5 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200802-ES
200806-ES
200808-ES
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØB
(mm)
Dimension L
(mm)

11.80 €

1 4 Arbeitstage 930,5

15.23 €

1 4 Arbeitstage 1133

16.07 €

1 4 Arbeitstage 1338,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+150 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Edelstahl
Dichtungen aus FKM
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Edelstahl
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support