Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2025□□ / Edelstahl / Manometer-Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / IPSO MR, B2025□□ / Edelstahl / Manometer-Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [fluide Medien] Druckluft



ITV stellt Push-In-Steckverschraubungen her, die es ermöglichen, Rohre und Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden und zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B202502
B202504
B202505
B202506
B202507
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimension ØD
(mm)
Dimension G Dimension H
(mm)

2.27 €

10 4 Arbeitstage 4G1/86,5

2.38 €

10 4 Arbeitstage 6G1/86,5

2.60 €

10 4 Arbeitstage 6G1/410

2.67 €

10 4 Arbeitstage 8G1/86,5

2.75 €

10 4 Arbeitstage 8G1/410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::+70 / +80 Betriebsdruck bis 16bar Vakuum max 98%
Werkstoffe Gehäuse Messing vernickelt
Dichtungen aus NBR
Spannzange aus Edelstahl
Druckring aus Messing vernickelt
Gewinde zyl. Gew. DIN EN ISO 228
kon. Gew. DIN EN 10226 (DIN 2999)
metr. Gew. DIN ISO 261
Medium geölte und ungeölte Druckluft
Schläuche für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø10 bis 14: ±0,15 (PU) / ±0,1 (PA)

Technischer Support